Adaptador estreito, ligeiro, S1MA
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Adaptador estreito, ligeiro, S1MA
Syspend 180-Max Narrow Adapter can be attached to the Flange Coupling and Flange Elbow Coupling to create a narrower connection to an enclosure. Specifically designed for use with the Syspend Aluminum HMI Enclosures that have 66mm of usable depth. Does not inhibit coupling functionality.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Gasket and mounting hardware are included
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Especificações
Material
Aluminio
Acabamento
Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.