Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

1015300055_18812 Product Photo Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Adaptador angular, S2MAA

Syspend 281-Max Angle Adapter enables enclosure angle to be adjusted forward or backward up to 30 degrees. Must be used in conjunction with a coupling (not compatible with S2MFC48). Maximum load bearing capacity is 67 lb. (30.4 kg).

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Recursos Vídeo
HOFFMAN-VID-H87941-AMPER OICE-EN-2204

Play

Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.