Refrigerador Vortex, BP
Refrigerador Vortex, BP
Este arrefecedor Vortex, BP, é fácil de instalar, não tem peças móveis e não necessita de manutenção. Além de refrigerar, também reduz a humidade relativa no armário onde está montado. Este arrefecedor Vortex é uma solução ideal para evitar o sobreaquecimento dentro do armário.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Compacto, muito confiáveis e de baixo custo para Refrigeração. Ele produz ar frio de ar comprimido, sem partes móveis. A facilidade de montagem torna esta solução especialmente apropriado para armários, mesmo quando estes já estão instalados. Refrigeradores Vortex BP fornecerm uma queda de temperatura de 30 °C de temperatura do ar quando a pressão de entrada é de 7 bar. Para um funcionamento contínuo Vortex, a humidade relativa do ar no interior do armário é mantido abaixo de 45%, não existe condensação dentro do armário (o armário deve ser estanque). Adequado até mesmo para temperaturas até 52 °C, os componentes internos podem resistir a essas altas temperaturas. A maioria das unidades TYPE 4 e 4X inclui um silenciador para minimizar o ruído. Os refrigeradores deve ser instalado verticalmente para manter o grau de protecção.
- Material: Tubo interno Vortex fabricado em aço inoxidável. Cobertura externa, BP TYPE 12 em plástico e alumínio, BP TYPE 4, em alumínio, e 4X em aço inoxidável.
- Protecção: Depende do modelo: IP 66 | TYPE 4X.
- Quantidade por embalagem: Refrigeradores Vortex com acessórios de montagem.
- This reliable solution reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- It is recommended to install a thermostat, BPT, as well as an air distribution kit, BPA
- Pack quantity: Vortex cooler with mounting accessories
Especificações
Acabamento
Polido
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.