Suportes para fixação mural, UWMB
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Suportes para fixação mural, UWMB
O armário pode ser facilmente montado no local de instalação sem que seja necessário acesso interior. Os suportes são resistentes à corrosão, o que é perfeito para ambientes mais adversos.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Suportes de fixação mural para armários UCP. Permite um espaçamento de 20 mm entre o armário e a parede.
- Quantidade por embalagem: 4 suportes com acessórios de montagem.
- The enclosure can be mounted easily in the field since the brackets are mounted on the outside, making it unnecessary to open the enclosure
- The brackets have excellent corrosion resistance for harsh environments
- Mounting brackets for wall fixing UCP enclosures
- It gives a clearance of 20 mm between the enclosure and the wall
- Four brackets with mounting accessories
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.