Produtos padrão
Portfólio abrangente de armários e climatização Além disso, estão disponíveis vários designs diferentes para permitir qualquer tipo de configuração. Por exemplo, pode ser criada uma configuração autónoma com um armário compacto de instalação no solo ou pode ser construída uma configuração ampla combinando diversos armários modulares. |
| Acessórios versáteis que podem ser utilizados com vários armários O acesso a uma vasta gama de acessórios gerais e soluções de gestão de cabos para complementar as nossas gamas de armários é fundamental para simplificar o design, a aquisição, o manuseamento e a montagem, especialmente para fabricantes de painéis e instaladores. Uma das principais vantagens é o facto de a maioria dos nossos acessórios poder ser montada em toda uma plataforma, como é o caso dos produtos de instalação livre. Isto reduz significativamente a complexidade para os engenheiros e equipas de montagem que trabalham com o portfólio de produtos nVent HOFFMAN. |
Certificações








Fatores de desenvolvimento
Montagem rápida
As soluções da nVent HOFFMAN ajudam a reduzir o tempo de montagem. Um exemplo é a utilização de suportes de combinação de encaixe ao unir dois armários combináveis. Outro exemplo é o sistema de perfil de encaixe que pode ser utilizado para todo um leque de acessórios. As principais vantagens dos sistemas de encaixe residem no facto de não precisarem de porcas de caixa ou ferramentas para o trabalho de montagem. Um terceiro exemplo é o novo fixador para as placas de montagem e a funcionalidade de suspensão na parte lateral
Proteção ideal
Rigidez elevada e vedação adequada são aspetos fundamentais para garantir que um armário proporciona uma proteção completa dos componentes elétricos. A rigidez elevada é alcançada através de um aumento da espessura do material e de uma inovadora curvatura em "S" que torna os painéis maiores muito resistentes. Uma junta de baixa absorção é uma característica padrão em todos os armários, e os armários da gama em aço inoxidável são fornecidos com uma junta de silicone que proporciona máxima proteção contra produtos químicos e temperaturas extremas. Outros desenvolvimentos, como os novos sistemas de bloqueio, garantem uma proteção IP adequada, mesmo quando o armário é instalado em pisos irregulares e/ou quando a porta é exposta a pesos elevados.
Design atrativo
Os engenheiros da nVent HOFFMAN acreditam que o design industrial é um aspeto essencial do processo de desenvolvimento e engenharia para maximizar a experiência do utilizador. Aspetos como a atratividade visual e a facilidade de utilização têm de contribuir para criar uma experiência agradável ao trabalhar com o armário ou ao aceder ao interior para inspeção, etc. Como exemplos da nVent HOFFMAN, podemos referir as tampas com bloqueio e a formação de cantos, bem como a soldadura e o acabamento perfeitos.