EuropacPRO Cover Plate, Universal
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
EuropacPRO Cover Plate, Universal
A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection. The cover can be used is non-standard boards will be assembled into the subrack.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Shielding is provided by optional EMC stainless steel gaskets, between cover plate and side panel
- For variable positioning of horizontal rails e.g. for PCBs with non-standard formats
- Perforation degree 58%
- Suitable for use with all horizontal rails
Especificações
Material
Aluminio
Product Type
Cover Plate
Família de produtos
EuropacPRO
Acabamento
Passivated
Works With
Subracks
Tipo
Universal
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.