Aisle Containment Controller for Automatic Top Cover
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Aisle Containment Controller for Automatic Top Cover
Control unit for automatic opening aisle containment top cover.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Caracteristici
- Control unit for up to 12 automatic top covers
- Inputs: External 24 VDC power supply unit required, please order separately; 2 floating contacts for connecting to a fire detection system and another opening/test button
- Output: 24 VDC connection for the control and voltage supply of up to 12 automatic enclosure top covers, which can be connected in series
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.