Door Contact Switch, Cabled
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Door Contact Switch, Cabled
Switch for connecting to the normally closed contacts of the door control module for manual door opening. This primarily is used for lights and cooling solutions which should be linked to the opening or closing of the door.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Caracteristici
- Connection with mains supply via SCHUKO/UTE connector
- Easy handling by plug and play (completely wired)
- Connection to cabinet light via IEC 60320 C13 socket
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.