nVent ERIFLEX FleXbus IP66 Upgrade Kit, 105 mm Max dia, 0.05 kg
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent ERIFLEX FleXbus IP66 Upgrade Kit, 105 mm Max dia, 0.05 kg
catalog# FLEXCEIP66C100
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Upgrades IP55 to IP66 by adding the heat shrink tubing
- Increases the dustproof and waterproof level
- Halogen free
Specificații
Atribute produs
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914


- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.