Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH40515.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

FleXbus Conductor, 640 mm², 13,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 38.5 kg

catalog# FLEXCOND640L13

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor is ready-to-use from one side with direct connection to busbar or circuit-breaker palm. It is an innovative and patented connection solution between two pieces of electrical equipment (such as a transformer, switchboard or generator). FleXbus Advanced maintains a high level of reliability and creates an easy and customizable connection on-site without additional design study, specific specialized workforce or expensive tools. The FleXbus Conductor is insulated with a low-smoke, halogen-free, flame-retardant (LSHFFR), high-temperature and class II material. FleXbus Conductor is a flexible, copper-plated, aluminum flat braid with insulation available from 2 to 25 meters length and under different cross section for 500A to 6300A applications. It allows for connection from the power supply to switchgear with only one conductor per phase up to 1600kVA and with two conductors per phase up to 3150kVA.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor
  • UR, AVLV2.E316390, FleXbus
  • UKCA, ERIFLEX FleXbus
  • RoHS
  • CE, ERIFLEX FleXbus
  • ESTI ERIFLEX FleXbus
Imprimați această pagină
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalii

Caracteristici

Specificații


Atribute produs

Current Coefficient According to Temperature Rise
Temperature Rise ΔT 30°C ΔT 40°C ΔT 45°C ΔT 50°C ΔT 55°C ΔT 60°C ΔT 65°C ΔT 70°C
Derating Coefficient 0.71 0.82 0.87 0.91 0.96 1.00 1.04 1.08

Diagrams

Imagini de aplicație Resurse
CAD
Videoclip
nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

Detalii suplimentare despre produs

Detalii suplimentare despre produs

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us