FleXbus Extender Type 1 Flat and Pre-Drilled, 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
FleXbus Extender Type 1 Flat and Pre-Drilled, 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²
catalog# FLEXEXT1001
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Caracteristici
- Designed to extend the FleXbus Conductors
- Delivered with the appropriate countersunk head screws, nuts and washers
- Designed to be mounted on any nVent ERIFLEX DPCB Punched Plain Copper Busbar
Specificații
Atribute produs
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Manual tehnic
Specificație tehnică
Certifications
UR, QEUY2.E125470, FleXbus Palm Extenders
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
FleXbus Temp. Rise
English
IEC 61439-1, IEC 60364
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1






- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.