FleXbus Shear
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Shear is used to cut the FleXbus Conductor over length
- Favorable lever ratio and optimized cutting edge geometry require less effort
- Adjustable bolted joint, self-retaining screw
- Precision-ground, hardened blades
- Allows for a clean, smooth cut without causing crushing or deformation
- Guard provides added safety
- High-grade special tool steel, forged, oil-hardened
Specificații
Atribute produs
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Manual tehnic
Specificație tehnică
Certifications
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1






- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.