Low Voltage Insulators, Metric Thread, 35 mm, 41 mm Hex Width, M6 Thread
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Low Voltage Insulators, Metric Thread, 35 mm, 41 mm Hex Width, M6 Thread
catalog# ISOTP35M6L
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Caracteristici
- Halogen free
- High resistance to leakage current
- Great stability of electrical and mechanical parameters
- Fiberglass reinforced
- UL® Recognized in E125470 and evaluated for dielectric withstand rating of 1,500 VAC/DC
- RoHS compliant
Specificații
Atribute produs
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Specificație tehnică
Certifications
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
cUR QEUY8.E125470
English
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
cUR QEUY8.E125470
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
CSA-Comp 4641-30
English
CSA C22.2 No. 29
CSA-Comp 4641-30
CSA C22.2 No. 29
CE, ERIFLEX ISOTP
English
EN 61439
IEC 61439-1 ISO-TP Insulators
English
IEC 61439-1 (2020)

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.