Flat Braided Power Shunt, 600 mm², 450 mm
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Flat Braided Power Shunt, 600 mm², 450 mm
catalog# PBC600X450
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Ideal for transformer-busduct link
- Solid palms can be drilled to fit customer specific designs
- Extra flexible power connection and good resistance to vibration
Specificații
Atribute produs
Certifications
CE, ERIFLEX PBC
English
EN 61439-1
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.