Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
PH39358.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Single Pole Dist. Block, 1,250 A IEC, 2 Cables Line, 9 Cables Load, Aluminum

catalog# UD2C9C1250AL
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalii
Caracteristici
Specificații

Atribute produs

Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals
Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C
Ambient Temperature (°C) 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75°
Derating Coefficient (d) 1 1 1 0.94 0.88 0.82 0.75 0.67 0.58 0.47
*environment around the terminal blocks inside the enclosure
Diagrams
Imagini de aplicație Resurse CAD
Videoclip
nVent ERIFLEX EV Charging Solutions

Play

nVent ERIFLEX Unipolar distribution blocks extensions

Play

nVent ERIFLEX Catalog is Available on the ePLAN Data Portal

Play

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us