Outdoor Modular 20 U 1130H 1100W 1100D
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Outdoor Modular 20 U 1130H 1100W 1100D
catalog# 10149-550
Telecom and Railway applications require sophisticated electronics in outdoor setups. nVent SCHROFF Outdoor cabinets shield such electronic components from extreme weather and vandalism, ensuring operational continuity. Modular contruction allows multiple configurations in size and function along with multiple cooling options.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Quick Ship Alternatives
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Aluminium profile frame with removable, double-walled cladding
- IP 55 or NEMA 12~
- Double-walled
- Extensive range of 19" cabinet accessories
- Access to cabinet from front, all sides possible upon request
- 100 mm high plinth, 200 and 300 mm possible
- Top cover with louvers, can be upgraded with fans or A/C unit
- RAL 7035 powder coating, other colors available upon request
Specificații
Atribute produs
Raport de testare
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.