Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Guardian AC Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Guardian Management Gateway AC

catalog# 11079-001

The nVent SCHROFF Guardian Management Gateway is an environmental monitoring platform designed to sense, track, store and alarm health and security parameters in an IT data center infrastructure.

The heart of the platform is a compact control unit of 1 U in height/depth and 250 mm in width, it can be installed as 19″ unit or into any available space in a data center rack.

The Management Gateway offers three sensor management ports with each port being able to monitor up to 16 sensor devices with a total cable length of 40 meters per port, allowing a single Management Gateway unit to monitor multiple racks or complete rack aisles.

Besides monitoring physical parameters like temperature, humidity, smoke, door status or water intrusion, the Management Gateway can also monitor nVent SCHROFF RackChiller and In- Row Coolers – with an easy plug and play installation.

Set-up of the Management Gateway with security features, sensor configuration, user management, alarm and log management can easily done through a built in Web Interface.

Main access to the Management Gateway is through the 1 GBE Network interface, supporting industry standard protocols like SNMP, SMTP, HTTPS, BACnet, Modbus/TCP and HPI.
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
Resurse Accesorii aferente Detalii suplimentare despre produs
Detalii suplimentare despre produs
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us