Outdoor Unibody VENT Cabinet With Single Door, 1330H 25 U, 700W 500D
Outdoor Unibody VENT Cabinet With Single Door, 1330H 25 U, 700W 500D
catalog# 11249-012
Telecom and Railway applications require sophisticated electronics in outdoor setups. nVent SCHROFF Outdoor cabinets shield such electronic components from extreme weather and vandalism, ensuring operational continuity.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Accesorii aferente
Quick Ship Alternatives
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Double-walled, Al
- Forced heat dissipation via fan assembled in side panel, max. 35 W/K
- IP 55
- One-piece inner case with removable outer cladding
Specificații
Atribute produs
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.