Busbar With FASTON Connections, 3 Pole, E-Cu tin-Plated
Busbar With FASTON Connections, 3 Pole, E-Cu tin-Plated
catalog# 20100-018
Schroff busbar is a metallic strip or bar, typically housed inside switchgear, panel boards, and busway enclosures for local high current power distribution.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Accesorii aferente
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Connections FASTON 6.3 x 0.8 mm
- Can be sawn off to required length
- Vertical current distribution in cabinet
Specificații
Atribute produs
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.