C-Rail Cable Shell, for Cable Bundle 42 … 46 mm
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
C-Rail Cable Shell, for Cable Bundle 42 … 46 mm
catalog# 20114-731
C-Rails are for better cable management. Installation generally behind the 19" uprights. They are compatible with standard cable clabs.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- For mounting of cables on C‐profiles and cable support rails
Specificații
Atribute produs
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.