19" Equipment Shelf, 2 U, RAL 7035
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
19" Equipment Shelf, 2 U, RAL 7035
catalog# 20118-785
nVent SCHROFF 19" equipment shelf with 10 Kg load capacity helps rack managers assimilate equipment into the cabinet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Accesorii aferente
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Mounting height 2 U
- Static load-carrying capacity 10 kg
Specificații
Atribute produs
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.