19" Equipment Shelf, Depth-Adjustable, 430W 400D, RAL 7021
19" Equipment Shelf, Depth-Adjustable, 430W 400D, RAL 7021
catalog# 20118-788
Schroff 19" equipment shelf with 10 Kg lead capacity helps rack managers assimilate critical equipment into the cabinet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Accesorii aferente
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Depth adjustable in 25 mm grid increments, forward protrusion min. 26 mm
- Installation height 2 U
- Static load-carrying capacity 15 kg
Specificații
Atribute produs
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.