19" Equipment Shelf, RAL 7021, 2 U
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
19" Equipment Shelf, RAL 7021, 2 U
catalog# 20118-795
Depth-Adjustable 19" Equipment Shelf with 15kg load capacity.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Accesorii aferente
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Installation height 2 U
- Load-carrying capacity 15 kg
- Depth-adjustable in 25 mm increments, front protrusion min. 91 mm, max. 191 mm
Specificații
Atribute produs
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.