Grounding/Grounding Busbar Kit for Ring Terminations, 1900 mm, 43 U
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Grounding/Grounding Busbar Kit for Ring Terminations, 1900 mm, 43 U
catalog# 20118-863
Copper strip typically housed inside switchgear, panel boards, and busway enclosures for grounding. They are also used to connect high voltage equipment at electrical switchyards, and low voltage equipment in battery banks.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Accesorii aferente
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- To screw on grounding cables with ring tabs
- Threaded fixing points M5 in intervals of 20 mm
- Assembly insulated from the frame
- Maximum current capacity 200 A
- Connection 35 mm² with a clamp (accessory 21120-209)
Specificații
Atribute produs
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.