DIN Rail, 35H 7.5D Length 175L, 4 pieces
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
DIN Rail, 35H 7.5D Length 175L, 4 pieces
catalog# 20118-879
A DIN rail is a standard metal rail widely used for mounting circuit breakers and industrial control equipment inside equipment racks.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Pre-Cut Lengths and with Perforations
- Steel with electrogalvanized finishing
- Comply with: EN 60715 Standards
Specificații
Atribute produs
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.