Varistar CP Cabinet Frame, 38 U, 1800H, 600W, 800D
Varistar CP Cabinet Frame, 38 U, 1800H, 600W, 800D
catalog# 20630-092
Varistar CP welded frame is available for static load requirements and can be integrated with 19”, ETSI or mounting plate. Additionally, castors can be added to the frame if needed.
However, if you require castors for your application, you might want to consider a mobile frame that already includes castors.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Accesorii aferente
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Welded, finish powder-coated, black gray, RAL 7021
- St, 1.5 mm, zinc-plated, with central GND/grounding point
- Static load-carrying capacity max. 1600 kg
- Please order adjustable feet separately
Specificații
Atribute produs
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.