Varistar CP Mobile Cabinet Frame, 52 U, 2450H, 600W, 1000D
Varistar CP Mobile Cabinet Frame, 52 U, 2450H, 600W, 1000D
catalog# 20630-251
Varistar welded steel frame for static load requirments. For 19", ETSI or mounting plate integration. For mobile applications.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Accesorii aferente
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Welded, finish powder-coated, black gray, RAL 7021
Specificații
Atribute produs
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.