Aisle Containment Top Cover With Safety Glass, 1200W 800D
Aisle Containment Top Cover With Safety Glass, 1200W 800D
catalog# 21130-589
Top cover in different depths to setup a aisle containment closing.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Top covers to provide top cover for 2 cabinet rows
- Suitable for an aisle width of 1200 mm
- A top cover profile can raise the aisle height by 84 mm; please order separately
- Top cover can be removed from inside (allows access to lighting and facilitates maintenance works)
Specificații
Atribute produs
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.