Varistar CP Side Panel, Screw-Fixed, RAL 7021, 42 U, 2000H, 1000D
Varistar CP Side Panel, Screw-Fixed, RAL 7021, 42 U, 2000H, 1000D
catalog# 21630-043
Screw assembly side panel for Varistar CP cabinet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Accesorii aferente
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Screw fixed, Robust and Single person mountable Side Panel
- Side panel without grounding kit
Specificații
Atribute produs
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.