Varistar CP Side Panel, 2 Parts, With Quick-Release Fastener and Lock, RAL 7021, 52 U, 2450H, 1100D
Varistar CP Side Panel, 2 Parts, With Quick-Release Fastener and Lock, RAL 7021, 52 U, 2450H, 1100D
catalog# 21630-074
Side panels (2 pieces) with Quick-Release Fastener without grounding kit for Varistar CP cabinets.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Steel, 1 mm
- 2 splitted Side panel without grounding kit
- Safety lock kit included
Specificații
Atribute produs
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.