Varistar CP Base Plate, One-Piece, With Lateral Cable ducting, RAL 7021, 800W, 1000D
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Varistar CP Base Plate, One-Piece, With Lateral Cable ducting, RAL 7021, 800W, 1000D
catalog# 21630-137
Varistar CP Base Plate, One-Piece, With Lateral Cable ducting.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Accesorii aferente
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Base plate is open at the side; the opening can be covered over with a brush strip
Specificații
Atribute produs
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.