Varistar CP Air Separation Blanking Cover, Width 800 mm, RAL 7021, 52 U, 2450H
Varistar CP Air Separation Blanking Cover, Width 800 mm, RAL 7021, 52 U, 2450H
catalog# 21630-143
Filler panel (plain panels) for 800 mm wide cabinets to avoid air recirculation in front to back cooled racks.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Air separation, covers for 800 mm wide cabinets
- Network and server cabinets can be arranged side by side
- Gaskets, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C
- Covers solid
- Covers prevent unwanted air short-circuits, i.e. unwanted mixing of warm exhaust air with cold inbound air
- Only compatible with heavy load crossbar, not compatible with reduction brackets
Specificații
Atribute produs
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.