RackChiller In-Row Cooler Ganging Kit for Varistar CP, 42 U, 300 mm Width, with 100 mm Plinth
RackChiller In-Row Cooler Ganging Kit for Varistar CP, 42 U, 300 mm Width, with 100 mm Plinth
catalog# 21630-175
The RackChiller In-Row Ganging kit allows for integration of the cooler into Proline or Varistar aisle containments. The included levelling feet, plinth and top blanking panel assure seamless look while providing best sealing properties of the aisle containment. The kit is available in different variations, depending on the cooler and racks used.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Seamlessly integrates the Rack-Chiller In-Row into aisle containments
- Including plinth, levelling feet and top blanking panel
Specificații
Atribute produs
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.