Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, RAL 7021, 24 U, 1200H 800W, IP55
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, RAL 7021, 24 U, 1200H 800W, IP55
catalog# 21630-216
Steel door with mounting frame on inside, 3 point locking and with Lever handle with built-in push button.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Accesorii aferente
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Steel door with three point locking for IP 55 protection class
- Lever handle with built-in push button
- Opening angle 180°
Specificații
Atribute produs
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.