Varistar CP Glazed Door With 3-Point Locking, RAL 7021, 38 U, 1800 H, 600W
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Varistar CP Glazed Door With 3-Point Locking, RAL 7021, 38 U, 1800 H, 600W
catalog# 21630-422
Glazed door with 3 point locking allows stronger contact between door and the cabinet frame.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Accesorii aferente
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Glazed Door With 3-Point Locking, With Lock
- Lever handle with key insert (2 keys)
- Opening angle 180°
- Security glass, 6 mm
- Standard fitting, lock on right-hand door
- Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button
Specificații
Atribute produs
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.