Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
21630390.477.tif image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Varistar CP Rear Panel, Screw Fixed, glazed steel, 38 U, 1800H 600W, IP55, EMC

catalog# 21630-551

Cabinets have rear panels well screwed to the frame to have maximum contact with the gasket.
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
Resurse CAD
Accesorii aferente Detalii suplimentare despre produs

Detalii suplimentare despre produs

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us