Varistar CP | 19'' Shelf, Stationary, 75 kg, 600W 700D, RAL 7035
Varistar CP | 19'' Shelf, Stationary, 75 kg, 600W 700D, RAL 7035
catalog# 22130-304
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Static load-carrying capacity 75 kg
- St, 1.5 mm
- Incl. GND/grounding
- Width 495 mm
- For mounting on four 19" panel/slide mounts
Specificații
Atribute produs
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.