Comline FTTX 19"/23" Panel/Slide Mount Kit for Comline FTTX, 600H
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Comline FTTX 19"/23" Panel/Slide Mount Kit for Comline FTTX, 600H
catalog# 22349-032
Comline FTTX 19"/23" Panel/Slide Mount Kit with load capacity of 400 kg, ensures easy fitting to depth members.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Comline FTTX 19"/23" Panel/Slide Mount Kit
- For fitting to depth member (25 mm grid)
- Load‐carrying capacity 400 kg
- Slide rails can be fitted
- For recessed installation of 19"/23" components
Specificații
Atribute produs
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.