Varistar CP | Door Switch Bracket
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Varistar CP | Door Switch Bracket
catalog# 23130-314
Door switch provides automation of lights, cooling units. The bracket is a mounting accessory with which the door control switch can be connected to the frame.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Accesorii aferente
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- The bracket is a mounting accessory with which the door control switch can be connected to the frame
Specificații
Atribute produs
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.