RackChiller Rear Door Water Connection Set, Active or Passive
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
RackChiller Rear Door Water Connection Set, Active or Passive
catalog# 23130-593
The braided stainless steel hoses fit seemlessly to the the RackChiller Rear Door and corresponding accessory packages. They are equipped with 1 1/4" BSPP female swivels on both ends. The integrated rotary connection towards the cooler's coil. enables simple door operation.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Pair of braided stainless steel flexible hoses
- One side of each hose with rotary connection to prevent torsion stress while opening / closing the door
- Swivels with 1 1/4" BSPP female thread for easy installation
- Perfectly fits to the RackChiller Rear Door and corresponding accessories
Specificații
Atribute produs
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.