RackChiller Rear Door Display and Keypad, Passive
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
RackChiller Rear Door Display and Keypad, Passive
catalog# 23130-599
The Disply unit allows for local configuration, comissioning and monitoring of the RackChiller Rear Door. It encorporates an LCD panel display and 6 function keys. It installs directly to the cooler's external panel, and connects to the pre-wired cabling within the unit.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Monochromatic display 72 x 36 mm, 132x64 pixel
- 6 function keys allow for direct access to alarms, info, and configuration menus
Specificații
Atribute produs
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.