LHX+ Water Control Package Kit
LHX+ Water Control Package Kit
catalog# 23130-663
The stainless steel pipe inserts with ID 1" each come with a pair of ratiometric liquid coolant sensors. The sensors connect directly to the RackChiller Rear Door Controller. This enables monitoring of the coolant thermal properties and cooling. performance, as well as additional temperature control features.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Return sensors: coolant flow and temperatures
- Enables the controller to modulate the flow based on return temperature
- Water control unit with water flow, temperature sensor
- Both pipe inserts made of stainless steel which can be bolted to the base plate to ensure high EMC and IP
Specificații
Atribute produs
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.