Varistar CP | Lever Handle with Electronic Lock, Master, MLR 3000, 13.56 MHz-MIFARE
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Varistar CP | Lever Handle with Electronic Lock, Master, MLR 3000, 13.56 MHz-MIFARE
catalog# 24630-007
Electronic handle with transponder card reader. The handle opens when receiving a signal from an authorized transponder card.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Accesorii aferente
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Electronic door handles for Varistar CP cabinets
- Two locking options: standalone and networked
- Access reporting and user management
- Integrated visualization, LED display for alarm signals and operating statuses
- Modular solution with electronic door locking, reader unit, PSU and administration software
Specificații
Atribute produs
Fișă tehnică
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.