Internal Retainer for Top Cover for Varistar CP
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Internal Retainer for Top Cover for Varistar CP
catalog# 24630-027
The internal retainer is easily fitted without drilling, and allows the top cover to be removed only from inside. The retainer is only for IP 20 applications.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Easily fitted without drilling
- Once assembled, the top cover can no longer be removed from the exterior
Specificații
Atribute produs
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.