Leak Detection for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45
Leak Detection for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45
catalog# 24630-168
This leak detection package extends the Varistar LHX+ 45 In-Rack and the RackChiller In-Row 45 with the capability to detect leaks within the device. The rope sensor is installed at the rim of the condensate tray to minimize false alarms through condensate water or similar.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Leak detection equipment for LHX+ 45 In-Rack or RackChiller In-Row 45
- Rope sensor to be installed at device's bottom panel
- Includes leak detection module and accessories
Specificații
Atribute produs
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.