Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

N00186 - Varistar LHX+45 RackChiller In-Row 45 Condensate Drain-24630-178.tif Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Condensate Management for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, Top Feed

catalog# 24630-170

For facilities which operate at low chilled water temperatures, there is an increased risk of condensation. The condensate water will drip into the condensate tray where it will be collected. This kit enables the device to remove the condensate water into a condensate management plambung network.

The kit is meant for installations with a condensate water plumbing overhead of the cooler. It transports the water with the help of a pump above the level of the condensate tray.
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
Resurse Detalii suplimentare despre produs

Detalii suplimentare despre produs

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us