Levelling Feet Blanking for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Levelling Feet Blanking for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45
catalog# 24630-187
The Front Blanking Kit seals the space between the floor and the Varistar CP Rack in order to minimize air leackage or recirculation. This optimizes the air path and cooling efficiency. In cold aisle containments, it is installed in the cooler's front, in hot aisle situations it is installed to the cooler's rear side.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Minimizes leakage of air from cold aisle to hot aisle
- Fits best for Varistar LHX+ 45 In-Rack and RackChiller In-Row 45
- Installs onto the levelling feet which come with the cooler
Specificații
Atribute produs
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.