RackChiller RDHX PRO Door Filter, 600W
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
RackChiller RDHX PRO Door Filter, 600W
catalog# 24630-200
The door filter is retrofitted onto the RDHX PRO in order to extend the device with air filtering of incoming warm air. The filter is washable / cleanable with clean water or compressed air.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- Upgrades the cooler with a ply air filter for installation at rack internal side of heat exchanger
- Filter class G2 EN779:2012 (Corresponds to MERV 4)
Specificații
Atribute produs
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.