Socket Strip, SCHUKO, 3-Phase, 9 Sockets
Socket Strip, SCHUKO, 3-Phase, 9 Sockets
catalog# 60110-219
Modular, compact PDU with SCHUKO outlets and 3-phase connection.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Accesorii aferente
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- In accordance with DIN 57620
- Socket strips with SCHUKO sockets, 3-phase
- Connecting cable 2 m, open end with ferrules
- 3 phases, 16 A per phase
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
- Installation height 1 U
- Vertical mounting
Specificații
Atribute produs
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.