Socket Strip, UTE, 12 Sockets, With Switch
Socket Strip, UTE, 12 Sockets, With Switch
catalog# 60110-226
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with UTE outlets.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Accesorii aferente
Detalii suplimentare despre produs
Caracteristici
- 230 V, 16 A
- In accordance with NFC 61-303
- Socket strip with UTE sockets
- Mounting height 1 U
- Horizontal or vertical mounting
- Connecting cable 2 m, with SCHUKO/UTE plug
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
Specificații
Atribute produs
Detalii suplimentare despre produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.